Publier vos produits
SPLASH! Pool Lift, 359 deg Rotation
S.R. Smith

SPLASH! Pool Lift, 359 deg Rotation

4.8 sur 5 étoiles4.8(9 Avis)
Traduit par Google,
Le Splash ! La série Lift est conforme aux directives d'accès de l'Americans with Disabilities Act (ADAAG 2010). En plus de la configuration standard, le Splash! lift est également disponible en versions Hi/Lo, Spa et Extended Reach. Le Splash ! L'élévateur s'installe dans la terrasse de votre piscine via une ancre et peut être facilement retiré pour le stockage hivernal. La rotation à 359° assure une zone de transfert sécurisée.

Capacité de levage de 400 livres, sauf pour la portée étendue, qui a une capacité de levage de 300 livres. Alimenté par une batterie rechargeable de 24 volts. Acier inoxydable et aluminium enduits de poudre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.577-014
  • Famille de produitsLifts
  • Groupe de produitsPool Lifts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-05-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis