Publier vos produits
Legacy Competitive Starting Platform - Side Mount
S.R. Smith

Legacy Competitive Starting Platform - Side Mount

Traduit par Google,
Chaque plate-forme de départ Legacy Side Mount est conçue sur mesure et construite pour être adaptée à votre installation selon les spécifications précises que vous définissez, et est idéale pour les cloisons étroites ou les piscines avec un espace de pont limité.

Le cadre en acier est revêtu de poudre en gris argenté et dispose d'un gousset extra large pour afficher de grands numéros de voie. Le pied de lit en acrylique durable est doté d'une bande de roulement antidérapante à haute traction.

La plate-forme de départ Legacy Side Mount utilise notre célèbre système d'ancrage RockSolid qui élimine le mouvement de la plate-forme, permettant aux nageurs des départs plus réguliers, réduisant ainsi leurs temps de compétition.

Plage de recul : 21" à 26"
Hauteur hors pont : 19" à 29,5"
Pied de lit : 24" x 32"
Bandes de roulement de couleur personnalisée et logos d'équipe disponibles
Conforme aux règles et règlements de la FINA, de la NCAA, de la NFSHSA, de l'USMS, de l'USAS et du pool de compétition
Spécifications techniques
  • Réference unique.577-026
  • Famille de produitsAthletic, Recreational, and Therapeutic Equipment
  • Groupe de produitsPool Starting Platform
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-05-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis

Produits similaires

4.0 sur 5 étoiles 4.0 (27)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (47)