Publier vos produits
17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour
    SSAB

    17 GreenCoat® Colour Coated Steel | Cottage Red Colour

    GreenCoat® – Architecture, acier et huile de colza suédois

    GreenCoat® est la marque des solutions d’acier prélaqué innovantes et écologiques de SSAB dédiées à l’industrie du bâtiment. La gamme d’aciers prélaqués GreenCoat® propose non seulement un portefeuille extrêmement durable de produits prélaqués pour toitures, façades et systèmes d’évacuation des eaux pluviales, mais également une sélection particulièrement complète pour l’industrie du bâtiment.


    Plus écologiques, plus performants

    Les produits GreenCoat® ont pour base un acier nordique de qualité exceptionnelle, reconnu dans le monde entier comme l’un des meilleurs aciers du marché. Par ailleurs, le revêtement de la plupart des produits GreenCoat® contient de l’huile de colza suédois, à la place des huiles fossiles traditionnelles, conférant aux aciers prélaqués GreenCoat® des caractéristiques uniques sur le marché. Brevetés et exclusifs, les revêtements BT associent des avantages environnementaux à des performances supérieures. Ils participent à la préservation d’un environnement plus sain et réduisent la quantité de substances nocives rejetées dans l’air.

    Les aciers prélaqués GreenCoat® offrent une résistance élevée à la corrosion, aux rayonnements UV et aux rayures. Ils offrent aux constructeurs un matériau à la fois léger et facile à travailler, même à des températures atteignant -15 °C. En outre, l’acier est recyclable à 100 %, et associe résistance et durabilité pour les années à venir. Ces caractéristiques ont été démontrées au cours de plus de 40 années d’essais en milieu extérieur, dans des environnements difficiles, dans nos stations d’essai présentes partout dans le monde, notamment en Floride et dans les régions côtières de la Suède, de la Chine et de l’Australie.

    La déclaration environnementale de produit de GreenCoat® fournit des informations détaillées concernant la manière dont nous fabriquons l’acier prélaqué GreenCoat®, ainsi que son entretien tout au long du cycle de vie du produit.


    Une vaste palette de couleurs vibrantes et durables

    Les aciers prélaqués GreenCoat® sont disponibles dans une vaste palette de couleurs. Dans BIMobject, nous proposons nos 28 couleurs les plus appréciées, plébiscitées par les architectes et les constructeurs. Chacune a été minutieusement sélectionnée en fonction des tendances actuelles en matière de design et de construction. La palette de couleurs globale de GreenCoat® couvre une vaste sélection de coloris et finitions personnalisés.

    Pour un aperçu précis d’une couleur, commandez votre échantillon GreenCoat® à l’adresse : samples.greencoat@ssab.com

    Spécification
    • Les aciers GreenCoat® sont disponibles dans une vaste gamme de couleurs et de finitions attrayantes pour les toitures, les façades et les systèmes d’évacuation des eaux pluviales ; ils sont tous fabriqués conformément à la norme EN10169. SSAB suit et anticipe activement les évolutions futures des législations relatives à l’environnement, à la sécurité et aux substances chimiques, et se conforme aux réglementations de l’UE relatives aux substances chimiques, telles que REACH (1907/2006/CE) et CLP (1272/2008/CE). 

      Les aciers prélaqués GreenCoat® sont certifiés conformes aux labels environnementaux suivants :

      BASTA et Byggvarubedömningen

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GreenCoat-ColourCoated-Steel-CottageRed-Colour
    • Famille de produitsSteel - Sheet & Coil
    • Groupe de produitsGreenCoat® - Colour Coated Steel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCSteel plate
    • Code UNSPSC30102204
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal sheets and strips
    • Code CSI MasterFormat 201405 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metals
    • Numéro OmniClass23-13 00 00
    • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
    • Code CSI UniFormat IIB
    • Titre CSI UniFormat IISHELL