Publier vos produits
Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall
Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall
Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall

    Insulated Curtain Wall System BIM Object | Industrial Thermal Partition Wall

    Traduit par Google,

    Le système de cloisons isolantes de Steel Guard Safety offre une solution durable et écoénergétique pour diviser les espaces intérieurs des entrepôts, des usines et des centres de distribution. Contrairement aux murs-rideaux extérieurs traditionnels, ce système est spécifiquement conçu pour les applications intérieures, contribuant à créer des environnements contrôlés, à optimiser la séparation des flux de travail et à améliorer les performances énergétiques.

    Conçu avec une ossature de type mur-rideau, ce système offre les avantages structurels et modulaires d'un mur-rideau tout en fonctionnant comme une cloison industrielle. Il permet une installation rapide, une reconfiguration aisée et une grande flexibilité à long terme, ce qui en fait une alternative économique à la construction permanente.

    Ce système de cloisons isolantes fait office de barrière thermique, réduisant les transferts de chaleur entre les espaces et contribuant aux objectifs d'efficacité énergétique. Il est idéal pour les installations nécessitant une séparation des températures, un contrôle de la poussière ou un zonage opérationnel.

    Du point de vue BIM, cet objet BIM de cloison est optimisé pour une intégration fluide dans les flux de travail Revit . Le modèle inclut des fonctionnalités paramétriques, permettant aux utilisateurs d'ajuster les dimensions et les agencements selon les exigences du projet. Il facilite la visualisation, la coordination et la documentation précises tout au long du processus de conception et de construction.

    Principaux avantages

    • Système de cloisons isolantes haute performance
    • Application industrielle intérieure, et non façade rideau extérieure
    • système d'ossature modulaire de type mur-rideau
    • Objet BIM compatible Revit pour l'intégration de la conception
    • Améliore l'efficacité énergétique et l'isolation thermique
    • Installation rapide comparée à la construction traditionnelle
    • Flexible et reconfigurable pour s'adapter à l'évolution des besoins de l'installation
    • BIM / Caractéristiques techniques
    • Système de cloison paramétrique
    • Hauteur et largeur réglables
    • Agencements de panneaux configurables
    • Définitions des matériaux pour les panneaux isolants
    • Optimisé pour les flux de travail Revit RFA
    • Convient aux applications LOD 200 à 300
    Spécification
    • Technical Specifications

      • Product Type: Insulated Partition Wall System
      • Application: Interior Industrial / Commercial Spaces
      • System Type: Curtain Wall Framing, Interior Use
      • Material: Insulated Panel System
      • Thermal Performance: High R-value, varies by configuration
      • Installation: Modular / Fast Assembly
      • BIM Compatibility: Revit RFA, CAD
      • Customization: Yes, parametric sizing
      • Applications
      • Warehouse space division
      • Manufacturing facility partitions
      • Temperature-controlled environments
      • Cold storage separation
      • Distribution centers
      • Industrial work zones and enclosures
    Spécifications techniques
    • Réference unique.insulated-curtain-wall-panel-bim-object
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Murs temporaires
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
    • Code CSI MasterFormat 201444 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Noise Pollution Control
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
    • Titre OmniClassNoise Barriers