Publier vos produits
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object

    Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object

    Traduit par Google,

    RIDEAU ANTIBRUIT EXTÉRIEUR – BARRIÈRE ANTIBRUIT INDUSTRIELLE STC 27 | SCC-12 EXT

    Les rideaux antibruit extérieurs Steel Guard Safety SCC-12 EXT offrent une isolation acoustique résistante aux intempéries pour les équipements industriels, les générateurs, les compresseurs et les installations mécaniques. Conçus pour une utilisation extérieure permanente, les rideaux SCC-12 EXT combinent une couche d'absorption acoustique et un support en vinyle chargé de masse pour réduire la transmission du son et maîtriser le bruit des équipements extérieurs.

    Ce système de rideaux acoustiques extérieurs permet aux installations de créer une isolation acoustique extérieure flexible autour des machines et des équipements de production tout en maintenant l'accès aux équipements et la circulation de l'air.

    LE TÉLÉCHARGEMENT D'OBJET BIM COMPREND

    • Famille de rideaux acoustiques Revit
    • Modèle de coordination de l'IFC
    • fichiers de dessin CAO 2D
    • Spécifications techniques acoustiques

    SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

    Type de produit : Rideau antibruit extérieur

    Type de système : Système de rideaux acoustiques extérieurs

    Fonction principale : Barrière antibruit extérieure et confinement du bruit

    Noyau d'absorption acoustique avec support en vinyle chargé de masse résistant aux intempéries

    Ensemble acoustique d'épaisseur de rideau de 1 pouce

    Indice de performance acoustique STC 27 (réduction de la transmission sonore)

    Performances acoustiques : coefficient d'absorption acoustique (NRC) de 0,70.

    Options d'installation : Systèmes de rideaux extérieurs montés sur rail, panneaux acoustiques extérieurs suspendus, systèmes de rideaux pour enceintes d'équipement.

    Applications typiques : Enceintes pour équipements extérieurs, barrières antibruit pour générateurs, contrôle acoustique des chantiers mécaniques, confinement du bruit des compresseurs industriels, barrières antibruit pour machines extérieures

    Type de bâtiment : Installations industrielles, usines de fabrication, infrastructures de services publics

    Modèle SCC-12 EXT

    Formats BIM disponibles : Revit (RFA), IFC, CAO 2D (DWG)

    PERFORMANCE DES RIDEAUX ANTIBRUIT EXTÉRIEURS

    Les rideaux acoustiques extérieurs SCC-12 EXT associent absorption acoustique et masse d'isolation phonique pour maîtriser le bruit des équipements extérieurs. Le support en vinyle lesté intégré accroît l'atténuation du son tandis que le noyau acoustique réduit l'énergie sonore réfléchie autour des installations.

    Le système offre une réduction de la transmission sonore STC 27 avec une absorption acoustique NRC 0,70, ce qui le rend adapté aux applications de contrôle du bruit industriel extérieur modéré.

    APPLICATIONS INDUSTRIELLES EXTÉRIEURES

    • barrières antibruit pour générateurs
    • contrôle du bruit des équipements CVC extérieurs
    • enceintes de compresseurs industriels
    • confinement acoustique de la cour mécanique
    • Réduction du bruit des machines extérieures

    APPLICATIONS ACOUSTIQUES EXTÉRIEURES COURANTES

    Les rideaux antibruit extérieurs sont largement utilisés comme barrières acoustiques pour les générateurs, pour le confinement du bruit dans les stations de compression, pour le contrôle du bruit dans les ateliers mécaniques et pour la réduction du bruit des équipements de fabrication extérieurs.

    SYSTÈMES DE RIDEAUX ACOUSTIQUES ASSOCIÉS

    Les systèmes de rideaux acoustiques Steel Guard Safety comprennent de multiples solutions conçues pour le contrôle du bruit industriel et le confinement du son.

    • Rideaux antibruit industriels (systèmes intérieurs)
    • Rideaux antibruit extérieurs (systèmes extérieurs)
    • Écrans acoustiques portables et panneaux de barrière antibruit
    • Enceintes à rideaux acoustiques pour équipements industriels

    Ces systèmes permettent aux installations de contrôler le bruit des machines, la transmission du son des générateurs et le bruit des équipements industriels, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

    SYSTÈMES DE CONTRÔLE DU BRUIT EXTÉRIEUR CONNEXES

    • Rideaux antibruit extérieurs SCC-12
    • Rideaux antibruit extérieurs haute performance SCC-13
    • Systèmes de rideaux acoustiques industriels
    • Écrans acoustiques portables et panneaux de barrière antibruit

    RIDEAU ACOUSTIQUE EXTÉRIEUR COMPATIBLE BIM

    Les rideaux antibruit extérieurs SCC-12 EXT sont disponibles en tant qu'objets compatibles BIM pour la conception et la coordination des installations industrielles.

    Les formats disponibles incluent :

    • Autodesk Revit (RFA)
    • IFC
    • CAO 2D (DWG)

    SYSTÈMES DE RIDEAUX ACOUSTIQUES INDUSTRIELS

    Les systèmes de rideaux acoustiques industriels offrent une isolation phonique flexible pour les équipements de production, les compresseurs, les générateurs et les locaux techniques. Ces rideaux antibruit sont largement utilisés pour la réduction du bruit industriel là où la mise en place de murs antibruit permanents est impossible.

    RIDEAUX INDUSTRIELS EXTÉRIEURS DE CONTRÔLE DU BRUIT

    Les rideaux acoustiques extérieurs et les panneaux antibruit sont largement utilisés pour contrôler le bruit des équipements industriels, des générateurs et des ateliers de chantier. Les rideaux antibruit extérieurs offrent des solutions d'isolation acoustique flexibles là où les murs antibruit permanents ne sont pas envisageables.

    Spécification
    • PRODUCT SPECIFICATIONS

      Product Type
Outdoor Noise Control Curtain

      System Type
Exterior Acoustic Curtain System

      Primary Function
Outdoor Sound Barrier and Noise Containment

      Construction
Acoustic absorption core with weather-resistant mass loaded vinyl backing

      Curtain Thickness
1 inch acoustic assembly

      Performance Rating
STC 27 sound transmission reduction

      Acoustic Performance
NRC 0.70 sound absorption

      Installation Options
Outdoor track mounted curtain systems
Suspended exterior acoustic panels
Equipment enclosure curtain systems

      Typical Applications
Outdoor equipment enclosures
Generator sound barriers
Mechanical yard sound control
Industrial compressor noise containment
Exterior machinery sound barriers

      Building Type
Industrial facilities
Manufacturing plants
Utility infrastructure

      Model
SCC-12 EXT

      BIM Formats Available
Revit (RFA)
IFC
2D CAD (DWG)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.outdoor-noise-control-curtain-scc-12-ext
    • Famille de produitsOutdoor Sound Barrier Panels
    • Groupe de produitsMass Loaded Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
    • Code CSI MasterFormat 201444 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Noise Pollution Control
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
    • Titre OmniClassNoise Barriers