Publier vos produits
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
    Steelcase

    Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels

    Traduit par Google,

    Parfaites pour les bureaux modernes, les dalles acoustiques Truchet vous permettent de concevoir et d'adapter l'acoustique et le design de vos bureaux à une variété de besoins.

    Inspiration

    Les dalles acoustiques Truchet de Steelcase s'inspirent des travaux du prêtre et mathématicien français Sébastien Truchet.

    Elles améliorent sans effort l'acoustique médiocre de nombreuses pièces de bureaux modernes et contribuent à garantir que les employés puissent rester productifs et sans stress.

    Elles allient des performances irréprochables à un design impeccable et constituent la solution acoustique idéale pour les bureaux modernes à espace ouvert.

    Ils peuvent être utilisés dans différents contextes :

    • Fixation murale
    • Suspendu horizontalement au plafond
    • Suspendu verticalement au plafond

    Performances acoustiques

    Les dalles acoustiques Truchet ont été testées conformément à la norme ISO 354. Avec un coefficient αw de 0,90, elles sont classées A selon la norme ISO 11654.

    Cela signifie qu'ils absorbent en moyenne 90 % de toutes les ondes sonores, y compris les basses, moyennes et hautes fréquences.

    Conception

    Les dalles acoustiques Truchet sont des panneaux d'absorption acoustique polyvalents qui allient design et performance.

    Contrairement aux absorbeurs de son classiques, ils permettent aux utilisateurs de créer différentes textures et motifs personnalisés pour couvrir une variété illimitée d'espaces.

    Les dalles acoustiques Truchet sont aussi esthétiques et ludiques qu'efficaces. Elles se déclinent en cinq formes différentes, offrant ainsi une infinité de possibilités de design, et dans une large palette de couleurs.

    Spécification
    • Surface Materials

      Fabrics: Hush

      Dimensions

      540 mm x 540 mm
      Height: 65 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.truchet-acoustic-tiles-copy
    • Famille de produitsOffice Furniture
    • Groupe de produitsDividers, Acoustics and Screens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique