Rhine Valley VC 02 – Panneau de plafond décoratif à caissons en PVC
Rhine Valley VC 02 est un panneau de plafond décoratif à profil profond, conçu spécifiquement pour les applications sur ossature apparente. Sa forme à caissons s'élève au-dessus du plan de l'ossature, créant une profondeur architecturale marquée et une surface de plafond plus tridimensionnelle.
Avec une profondeur de 35 mm, le modèle Rhine Valley offre l'un des profils les plus imposants de la gamme des plafonds décoratifs en PVC. Ce relief plus marqué crée des transitions nettes entre les zones en relief et en creux, produisant des jeux d'ombres visibles qui varient selon la direction et l'intensité de la lumière.
Le motif répétitif de 61 cm (24 po) confère une apparence structurée aux grands plafonds et s'intègre aussi bien aux grilles de 61 x 61 cm (24 x 24 po) qu'à celles de 61 x 122 cm (24 x 48 po). Son profil à caissons prononcé rend ce panneau particulièrement adapté aux intérieurs où le plafond est conçu comme un élément architectural majeur.
Fabriqué en PVC léger, Rhine Valley offre le caractère visuel associé aux plafonds en métal pressé en relief sans le poids, la corrosion ni les caractéristiques acoustiques métalliques de l'étain traditionnel.
Ce panneau est conçu pour une installation encastrée dans les systèmes de plafonds suspendus compatibles. Sa légèreté facilite sa manipulation, tandis que le PVC peut être découpé aux ciseaux sur place pour s'adapter aux contraintes du périmètre et aux éléments de plafond.
Détails du produit
- Matière : PVC
- Configurations des panneaux : 24 x 24 po et 24 x 48 po
- Répétition du motif : 24 pouces.
- Profondeur du design : 35 mm (1,38 po)
- Profil : Caissons profonds / centre surélevé
- Installation : Grille de plafond suspendu/encastré
- construction légère
- Résistant à la corrosion
- Peut être coupé sur place avec des ciseaux
- aspect décoratif en métal pressé
- Convient aux intérieurs résidentiels et commerciaux