Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
sterlingplumbing/products/842b19bb-c59c-43fe-a8e8-f8d425383f99
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Baignoires et Spas
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
Disponible en États-Unis
Sterling Plumbing
Suivre
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
Sterling-71041110
Famille de produits
Bathtubs
Groupe de produits
Performa
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-04-01
Numéro d'édition
1
Hauteur (pouces)
16.25
Largeur (pouces)
60
Profondeur (pouces)
29
Liens
Liens
URL du produit
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71041110
Instructions d'installation
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/1156428_2.pdf
Description technique
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/71041110_spec.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Composite multi-matériaux
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
États-Unis
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Baignoires et Spas
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Description de l'Uniclass 2015
Baths
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 19
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Bathtubs
Numéro OmniClass
23-31 15 00
Titre OmniClass
Bathtubs
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Télécharger
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Télécharger
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Télécharger
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Télécharger
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Télécharger
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Télécharger