Publier vos produits
Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars

Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars

Traduit par Google,

Ajoutez de la sécurité à votre salle de bain avec la douche Roll-In, dotée de barres d'appui installées en usine et d'un seuil à profil bas pour un accès facile aux fauteuils roulants. Fabriqué en matériau Vikrell © solide, il offre résistance, durabilité et beauté durable. La finition légèrement texturée et brillante cache les rayures de l'utilisation quotidienne.

CARACTÉRISTIQUES

  • Pose en alcôve
  • Seuil 1/2"
  • Matériau Vikrell solide
  • Finition brillante tourbillonnante durable
  • Vidange centrale
  • Murs à rainure et languette en trois parties avec installation par encliquetage
  • Calfeutrage requis
  • Conforme à l'ADA lorsqu'il est installé conformément à la section 608 (cabine de douche) de l'American with Disabilities Act
  • Comprend trois barres d'appui en acier inoxydable installées en usine
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-62060103
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsRoll-In Shower Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1918-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)73.25
  • Largeur (pouces)63.25
  • Profondeur (pouces)39.38
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 43 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers