Publier vos produits
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain

Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain

Traduit par Google,
L'architecture classique rencontre le design contemporain dans la série Ensemble™ Curve, fabriquée en matériau Vikrell® solide, mélangeant des lignes épurées et épurées avec des courbes douces. Les étagères d'angle sont parfaites pour ranger les accessoires de bain.

  • Légèrement plus étroit pour les espaces plus restreints
  • Conçu avec un tablier de 18"
  • Fabriqué à partir de matériau Vikrell solide pour plus de solidité, de durabilité et de beauté durable
  • La conception modulaire permet de le déplacer facilement dans les coins et à travers les portes
  • Mur incurvé au look lisse et contemporain, avec étagères de rangement intégrées
  • La finition brillante durable offre une surface lisse et brillante facile à nettoyer
  • Conforme aux normes ANSI Z124.1.2 et CSA B45.1 National Consensus
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-71220110
  • Famille de produitsBath/Shower Units
  • Groupe de produitsEnsemble
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas