Publier vos produits
Lawson™, Series 7127, 60" x 36" Bath

Lawson™, Series 7127, 60" x 36" Bath

Traduit par Google,
Donnez à votre salle de bain l'aspect épuré et la sensation de confort des meubles contemporains avec une baignoire encastrée ou un bain à remous Lawson. Créez l'impression d'un meuble sur mesure avec des pieds en bloc et un bord inférieur en retrait lorsque vous installez le tablier en option.

  • La longueur de 5 pi s'intègre parfaitement dans une ouverture standard, pratique pour la rénovation et la nouvelle construction
  • Fabriqué à partir de matériau Vikrell solide pour plus de solidité, de durabilité et de beauté durable
  • La finition brillante durable offre une surface lisse et brillante facile à nettoyer
  • Dossier profilé avec support lombaire
  • Conforme aux normes de consensus national CSA B45
  • Deux tabliers disponibles en option : avec ou sans panneau d'accès frontal. Vérifiez les codes du bâtiment locaux pour connaître les exigences d'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-71271100
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsLawson
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas