Publier vos produits
Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Left-Hand Shower

Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Left-Hand Shower

Traduit par Google,
Parfaite pour remplacer une baignoire/douche existante de 60 po x 32 po, cette douche à drain d'extrémité Ensemble s'adapte à la même configuration d'empreinte et de drain que votre ancienne unité. C'est la solution de rénovation idéale pour ceux qui n'ont plus besoin d'une baignoire ou qui veulent maintenant avoir un seuil plus bas pour enjamber.

  • Module de douche standard de 5 pieds (60")
  • Fabriqué en matériau Vikrell® solide pour plus de solidité, de durabilité et de beauté durable
  • Sans calfeutrage, ce qui facilite l'installation et réduit le besoin d'entretien à long terme.
  • Le joint Dry-Block™ innovant et le système de confinement d'eau canalisé forment des coutures étanches
  • La conception modulaire permet de le déplacer facilement dans les coins et à travers les portes
  • Mur incurvé avec un aspect et une sensation lisses
  • Comprend un rebord de rasage/repose-pieds
  • Des étagères pratiques offrent un espace de rangement généreux
  • La finition brillante durable offre une surface lisse et brillante facile à nettoyer
  • Garantie limitée de 10 ans pour les consommateurs/3 ans pour les entreprises
  • Conforme aux normes ANSI Z124.1.2 et CSA B45.1 National Consensus
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-plumbing-72180110
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsEnsemble
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches