Publier vos produits
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105

    Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105

    Traduit par Google,

    SKU : 212100 - Batterie 212105 - Transformateur

    Distributeur de savon électronique sans contact pour installation sur plan de travail. Activé par un capteur dissimulé intégré au bec. Compatible avec tous les savons non spécifiques. Corps chromé, autres finitions disponibles. Comprend un flacon de savon de 1 litre et son support. Avec un emplacement prévu à cet effet.
    Pompe péristaltique empêchant le colmatage et le reflux. Réglages par télécommande : quantité de savon, remplissage du réservoir, arrêt temporaire et réinitialisation aux paramètres d'usine.

    Utiliser

    Distributeur de savon électronique sans contact, activé par capteur infrarouge. Il s'active automatiquement lorsque l'utilisateur place ses mains à proximité du capteur et délivre une dose de savon (réglable par télécommande). Si l'utilisateur retire sa main avant la fin de la distribution, le distributeur interrompt immédiatement l'écoulement du savon.

    Application

    Grâce à son système d'arrêt automatique anti-goutte, ce distributeur de savon contribue à l'organisation et à la propreté des sanitaires. Associé au robinet électronique sans contact, il crée un environnement automatisé et hygiénique. Idéal pour les stades, les gares et les aires de repos autoroutières.

    Spécification
    • Additional information

      Power Source

      12 V Plug-in transformer, 6 x 1.5 V Battery box (Batteries not included)

      Installation

      Deck Mounted

      Keywords: Automatic soap dispenser, touch free soap dispenser, touchless soap dispenser, soap dispensers, commercial soap dispenser

    Spécifications techniques
    • Réference unique.boreal-automatic-soap-dispenser-touch-free
    • Famille de produitsTouch Free Soap Dispensers Touchless
    • Groupe de produitsBoreal Automatic Soap Dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers