Publier vos produits
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Boreal touchless Duo - Soap and Water

    Boreal touchless Duo - Soap and Water

    Traduit par Google,

    Alliant un design élégant à une résistance optimale au vandalisme, ce robinet offre une installation facile et une grande durabilité, même dans les environnements les plus exigeants. Il contribue à maintenir la propreté des sanitaires et permet des économies d'eau et de savon. Il prévient la contamination croisée et convient parfaitement aux bureaux, hôtels, restaurants et à tous les sanitaires commerciaux. Disponible en version haute et avec mitigeur chaud/froid.

    Robinet électronique sans contact pour installation sur plage, avec distributeur de savon assorti. Activation par capteur infrarouge. Pour eau froide ou prémélangée. Corps chromé, autres finitions disponibles : noir mat, bronze antique PVD, nickel brossé PVD (acier inoxydable) et cuivre PVD. Indicateur de batterie faible. La gamme BOREAL comprend une version haute pour éviers à poser et une version avec mitigeur pour le réglage de la température et des filtres. Rinçage hygiénique obligatoire 24 h disponible sur demande. Réglages par télécommande : portée du capteur, durée de sécurité, temporisation de remplissage et de vidange, marche/arrêt et réinitialisation aux paramètres d’usine.

    Spécification
    • Soap:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet), 1000 version for both cold and hot water for temperature control (2 inlets)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer
      Accessories: Stern remote control, Thermostatic mixing valve

      Keywords: electronic faucet, soap dispenser, dual soap faucet, automatic soap dispenser, sensor activated, touchless sanitary

    Spécifications techniques
    • Réference unique.boreal-touchless-duo-soap-and-water-copy
    • Famille de produitsTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Groupe de produitsBoreal
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enIsraël
    • Fabriqué enIsraël
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets