Publier vos produits
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA 2-IN-1, SKU: 233013

Touch Free Lavatory Faucet, CSABA 2-IN-1, SKU: 233013

Traduit par Google,

Robinet électronique sans contact monté sur le pont et distributeur de savon dans une seule unité qui sont activés par des capteurs dissimulés intégrés dans les becs.

ROBINET : Pour eau froide ou prémélangée. Activé par des capteurs cachés intégrés dans le bec. Filtre inclus. Alimenté par un transformateur 12 V (version à piles disponible sur demande.) Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à l'aide de la télécommande en option : plage du capteur du robinet, temps de sécurité, délai d'entrée, délai de sortie, marche-arrêt et réinitialisation aux paramètres d'usine.

DISTRIBUTEUR DE SAVON : Se ferme automatiquement sans goutter. Comprend une bouteille de savon de 1 litre et un support de bouteille pour le distributeur de savon. Alimenté par un transformateur 12V (version à piles disponible sur demande.) Pompe péristaltique qui permet l'utilisation de tout type de savon liquide, détergent ou gel antibactérien.

Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à l'aide de la télécommande en option : sélection de la quantité de savon, remplissage du réservoir de savon, arrêt temporaire et retour aux réglages d'usine.

Spécification
  • Installation: Lavatory mounted
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max 158º F
    Operating pressure: 7-116 PSI
Spécifications techniques
  • Réference unique.csaba-2-in-1
  • Famille de produitsTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Groupe de produitsCsaba
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures