Publier vos produits
Touch Free Wall Mounted Faucet, D28 B AISI316, SKU: 352130

Touch Free Wall Mounted Faucet, D28 B AISI316, SKU: 352130

Traduit par Google,

Robinet mural électronique sans contact actionné par capteur IR.

Pour eau froide ou pré-mélangée.

Avantages :
  • Réduit considérablement la consommation d'eau
  • Aucun contact physique. Aide à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée
  • Sans plomb (modèles D28 & D28 prox)
  • Convient à toutes les toilettes grâce à son design minimaliste
  • Paramètres du capteur réglables par télécommande
  • Installation facile
  • Distributeur de savon IR assorti
  • La version en acier inoxydable AISI316 est particulièrement appréciée pour ses propriétés anti-corrosion dans les environnements côtiers
Spécification
  • Installation: Wall mounted duct concealed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Battery

Spécifications techniques
  • Réference unique.d28-b-aisi316
  • Famille de produitsTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Groupe de produitsD28
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures