Publier vos produits
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 PLUS B, SKU: 237150

Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 PLUS B, SKU: 237150

Traduit par Google,

Robinet de lavabo électronique sans contact actionné par capteur IR.

La série comprend des options pour l'eau froide ou prémélangée ainsi que l'eau chaude et froide, le bec long et les versions hautes pour les éviers de comptoir.

Avantages :
  • Réduit considérablement la consommation d'eau
  • Aucun contact physique. Aide à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée
  • Design minimaliste avec un attrait émotionnel, parfaitement équilibré grâce à ses bords arrondis séduisants et ses transitions douces
  • Paramètres du capteur réglables par télécommande
  • Installation facile
  • Électrovanne interne
  • Distributeur de savon IR assorti
Spécification
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Spécifications techniques
  • Réference unique.extreme-1000-plus-b
  • Famille de produitsTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Groupe de produitsExtreme
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures