Publier vos produits
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B AISI316, SKU: 237801-316
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B AISI316, SKU: 237801-316

    Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B AISI316, SKU: 237801-316

    Traduit par Google,

    Robinet mural électronique sans contact actionné par un capteur IR dissimulé intégré dans le bec.

    Pour eau froide ou pré-mélangée.

    Avantages :
    • Réduit considérablement la consommation d'eau
    • Aucun contact physique. Aide à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée
    • Paramètres du capteur réglables par télécommande
    • Installation facile
    • Distributeur de savon IR assorti
    • Bec en acier inoxydable AISI 316 disponible sur demande
    Spécification
    • Installation: Wall mounted for installation in brick walls
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery

    Spécifications techniques
    • Réference unique.extreme-cs-b-aisi316
    • Famille de produitsTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Groupe de produitsExtreme CS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enIsraël
    • Fabriqué enIsraël
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures