Publier vos produits
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water

    Extreme CS touchless Duo - Soap and Water

    Traduit par Google,

    L'un des robinets muraux électroniques les plus installés de Sterns avec distributeur de savon assorti. Les deux allient design et technologie de pointe, ainsi qu'une grande facilité d'utilisation et une solution anti-vandalisme pour les espaces publics. Le duo aide à garder la salle de bain propre, durable et économe en eau, même dans les salles de bains les plus fréquentées et les plus exigeantes.

    Robinet électronique mural sans contact avec distributeur de savon assorti. Pour eau froide ou pré-mélangée. Activé par un capteur caché intégré dans le bec. Filtre inclus. Corps chromé, autres finitions disponibles, y compris noir mat, finition bronze antique PVD, nickel brossé PVD (acier inoxydable), cuivre PVD, or satiné PVD et acier inoxydable AISI 316. Le capteur comprend un indicateur de batterie faible. Paramètres réglables par télécommande : plage du capteur, temps de sécurité, temporisation d'entrée, temporisation de sortie, marche-arrêt et réinitialisation aux réglages d'usine.

    Spécification
    • Soap:
      Installation: Wall mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Wall mounted concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer
      Accessories: Stern remote control, Thermostatic mixing valve

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.extreme-cs-soap-and-water
    • Famille de produitsTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Groupe de produitsExtreme CS
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-12-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enIsraël
    • Fabriqué enIsraël
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim