Publier vos produits
Touch Free Soap Dispenser, EXTREME SOAP DISPENSER E WITH LEVEL INDICATOR, SKU: 237917

Touch Free Soap Dispenser, EXTREME SOAP DISPENSER E WITH LEVEL INDICATOR, SKU: 237917

Traduit par Google,

Distributeur de savon électronique sans contact monté sur le pont pour savon non exclusif

Traits:
  • L'indicateur de niveau de savon est vert lorsque le réservoir de savon est plein, orange lorsque le niveau de savon est bas et rouge lorsqu'une recharge est nécessaire.
  • Capteur infrarouge caché intégré dans le bec
  • Pompe péristaltique
  • Réservoir de savon de 1,6 gallon US (6L)
Avantages :
  • Réduit les coûts de maintenance - pas besoin d'ouvrir l'armoire pour vérifier le niveau de savon.
  • Réduit considérablement la consommation de savon
  • Protection contre la contamination croisée - aucun contact physique
  • Prévention du colmatage et du refoulement - avec une pompe péristaltique désignée
  • Dosage précis du savon - réglable par télécommande
  • Économies maximisées - peut être utilisé avec n'importe quel savon non exclusif
  • Facile à installer et à remplir
  • Très durable - Conçu pour les endroits à fort trafic
  • Robinet IR assorti
Spécification
  • Installation: Lavatory mounted
    Power source: 12 V transformer
    Stern Soap & Water: Extreme matching faucet
    Default soap dosage: 1.4 cc

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

Spécifications techniques
  • Réference unique.extreme-soap-dispenser-e-with-level-indicator
  • Famille de produitsTouch Free Soap Dispensers Touchless
  • Groupe de produitsEXTREME Soap Dispensers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010549
  • Nom ETIMSoap dispenser
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers