Publier vos produits
Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461
Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461
Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461
Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461

    Behind the Mirror, SWAR TV SKU: 280461

    Traduit par Google,

    Armoire sanitaire complète avec miroir verrouillable, équipée d'un écran TV dissimulé pour la diffusion d'informations et de publicités, à regarder pendant que les utilisateurs se lavent, se savonnent et se sèchent les mains dans les toilettes commerciales.

    Comprend un sèche-mains à grande vitesse, un mitigeur, un robinet sans contact, un distributeur de savon sans contact et des pictogrammes LED pour un guidage intuitif de l'utilisateur et une décoration.

    Livré avec des télécommandes pour régler le dosage du savon, sélectionner la couleur ou la séquence de la lumière et personnaliser les paramètres du robinet.

    • Élimine les sols salissants et glissants et les files d'attente pour le séchage des mains
    • Réduit la quantité de main-d’œuvre pour l’entretien des installations commerciales
    • Réduit considérablement la consommation d’eau et de savon
    • Aucun contact physique, protégeant les utilisateurs contre la contamination croisée
    Spécification
    • Installation: Wall mounted
      Water supply: Cold or premixed water
      Water temperature: Max. 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power source: Transformer

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.swartv
    • Famille de produitsBehind the Mirror
    • Groupe de produitsBehind the Mirror
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35.43
    • Largeur (pouces)31.5
    • Profondeur (pouces)9.37
    En rapport
    • Conçu enIsraël
    • Fabriqué enIsraël
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC010050
    • Nom ETIMWall rail, adapted sanitary fittings
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 33 00
    • Titre OmniClassComplete Sanitary Suites
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures