Publier vos produits
Touch Free Soap Dispenser, TOP-FILLING MULTIFEED KIT WITH SOAP LEVEL INDICATOR, SKU: 07220152
Touch Free Soap Dispenser, TOP-FILLING MULTIFEED KIT WITH SOAP LEVEL INDICATOR, SKU: 07220152
Touch Free Soap Dispenser, TOP-FILLING MULTIFEED KIT WITH SOAP LEVEL INDICATOR, SKU: 07220152

    Touch Free Soap Dispenser, TOP-FILLING MULTIFEED KIT WITH SOAP LEVEL INDICATOR, SKU: 07220152

    Traduit par Google,

    Kit d'installation de plusieurs distributeurs de savon

    Traits:
    • Permet l'installation de plusieurs distributeurs de savon (jusqu'à six (6) distributeurs) avec un seul réservoir de 1,6 gallon US (6L)
    • Support de réservoir en acier inoxydable
    Option :
    • Mécanisme de remplissage supérieur antivol pour un remplissage facile depuis le comptoir
    • Mécanisme de remplissage supérieur avec protection antivol
    • Indicateur lumineux LED du niveau de savon
    • Mécanisme de remplissage sous le pont
    Avantages :
    • Réduit considérablement la consommation de savon
    • Protection contre la contamination croisée - aucun contact physique
    • Économies maximisées - peut être utilisé avec n'importe quel savon non exclusif
    • Installation facile
    • Remplissage rapide et simple avec indication LED en option du niveau de savon
    • Très durable - avec un mécanisme de remplissage supérieur anti-vandalisme en option
    Spécification
    • Model Features: Vandal-resistant chrome-plated top-filling brass mechanism. LED soap level indicator. Power splitter for connection to transformer powered MF soap dispenser.

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.top-filling-multifeed-kit-with-soap-level-indicator
    • Famille de produitsTouch Free Soap Dispensers Touchless
    • Groupe de produitsMULTIFEED KITS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enIsraël
    • Fabriqué enIsraël
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers