Publier vos produits
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME LFB, SKU: 237820

Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME LFB, SKU: 237820

Traduit par Google,

Robinet de lavabo électronique sans contact actionné par capteur IR.

Robinet sans plomb pour eau froide ou pré-mélangée avec capteur encastré intégré au bec.

Avantages :
  • Réduit considérablement la consommation d'eau
  • Aucun contact physique. Aide à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée
  • Design minimaliste avec un attrait émotionnel, parfaitement équilibré grâce à ses bords arrondis séduisants et ses transitions douces
  • Paramètres du capteur réglables par télécommande
  • Installation facile
  • La version en acier inoxydable AISI316 est particulièrement appréciée pour ses propriétés anticorrosion en milieu côtier.
  • Distributeur de savon IR assorti
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-infrared-faucet
  • Famille de produitsTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Groupe de produitsExtreme
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures