Publier vos produits
Touch Free Soap Dispenser, TRENDY SOAP DISPENSER B, SKU: 239910

Touch Free Soap Dispenser, TRENDY SOAP DISPENSER B, SKU: 239910

Traduit par Google,

Distributeur de savon électronique sans contact monté sur le pont pour savon non exclusif

Traits:
  • Corps en laiton chromé
  • Pompe péristaltique
  • Paramètres ajustables
Option :
  • Version haute pour vasque à poser
  • Goupille anti-rotation
  • Bouteille de savon de 0,26 gallon américain (1L)
  • Réservoir de savon de 1,6 gallon US (6L)
  • Installation de plusieurs distributeurs de savon (jusqu'à six (6) distributeurs) avec un seul réservoir de 1,6 gallon US (1L)
  • Robinet IR assorti
  • Télécommande
Avantages :
  • Réduit considérablement la consommation de savon
  • Protection contre la contamination croisée - aucun contact physique
  • Prévention du colmatage et du refoulement - avec une pompe péristaltique désignée
  • Dosage précis du savon - réglable par télécommande
  • Économies maximisées - peut être utilisé avec n'importe quel savon non exclusif
  • Facile à installer et à remplir
  • Très durable - pour les endroits à fort trafic
Spécification
  • Power Source: Battery box for six (6) D batteries

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

Spécifications techniques
  • Réference unique.trendy-soap-dispenser-b-2
  • Famille de produitsTouch Free Soap Dispensers Touchless
  • Groupe de produitsTRENDY Soap Dispenser
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010549
  • Nom ETIMSoap dispenser
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord