Publier vos produits
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR B AISI316, SKU: 350208

Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR B AISI316, SKU: 350208

Traduit par Google,

Robinet mural électronique sans contact actionné par capteur IR.

La série comprend des options pour l'eau froide ou prémélangée ainsi que l'eau chaude et froide, un long bec et diverses options d'installation.

Avantages :
  • Réduit considérablement la consommation d'eau
  • Aucun contact physique. Aide à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée
  • Convient à toutes les toilettes grâce à son design minimaliste
  • Paramètres du capteur réglables par télécommande
  • Installation facile
  • Distributeur de savon IR assorti
  • La version en acier inoxydable AISI316 est particulièrement appréciée pour ses propriétés anti-corrosion dans les environnements côtiers
Spécification
  • Installation: Wall mounted concealed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Battery

Spécifications techniques
  • Réference unique.tubular-b-aisi316
  • Famille de produitsTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Groupe de produitsTubular
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures