Publier vos produits
MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280
MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280

    MIKROFILL MAXI PRESSURISATION UNIT 140/180/240/280

    Traduit par Google,

    La solution de pressurisation ultime pour les systèmes à haute capacité

    Le Mikrofill MAXI AP représente le summum de la technologie de pressurisation, méticuleusement conçu pour répondre aux exigences des grandes applications domestiques, commerciales et industrielles. Conçu avec précision, il maintient parfaitement la pression dans les systèmes de chauffage scellés, les systèmes d'eau glacée, les unités de réfrigération et les installations de refroidissement industrielles.

    Avec son design compact et élégant, le MAXI AP est incroyablement facile à installer et à mettre en service, ce qui en fait le premier choix des prescripteurs et des installateurs. Alimenté par un système avancé contrôlé par microprocesseur, il garantit une précision et une efficacité exceptionnelles, assurant une gestion optimale de la pression à tout moment.

    Que vous choisissiez la configuration à pompe simple ou à pompe double, le MAXI AP offre des performances et une fiabilité inégalées. Équipé de la technologie de pointe Ai100 , il offre une expérience utilisateur intuitive et une intégration système transparente. Dites adieu aux configurations compliquées et bonjour au fonctionnement fluide et automatisé avec surveillance en temps réel grâce à son système de contrôle numérique.

    Conçu pour durer et durer longtemps, le MAXI AP est conçu pour maintenir votre système à des performances optimales, en fournissant une pressurisation fiable pour les années à venir. Que ce soit pour le chauffage, le refroidissement ou les applications industrielles, le MAXI AP garantit un contrôle de pression constant et sans tracas.

    Spécification
      • Suitable for sealed systems of up to 300,000 litres
      • 4 programable BMS volt-free relays
      • Modbus RTU BMS interface
      • Precise pressure control
      • Digital control system and LCD graphic display
      • Ai100 technology, engineered by Stuart Turner Ltd, offers unparalleled control and integration for modern systems
      • Full status indication
      • Sturdy powder coated steel casing
      • High quality peripheral pump(s)
      • Available up to 3.9 - 8.0 bar cold fill pressure
      • All models are Enhanced and are fully compatible with Building Management Systems
      • Self-diagnostic electronics
      • Designed and built to latest CE requirements and in accordance with ISO9001
      • Leak detection via frequency of starts alarm
      • Suitable for floor mounting
      • Category 5 backflow protection, Type AB air gap, weir overflow and warning pipe
      • Single (duty) or twin (duty/standby) pump options
      • Adjustable feet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MIKROFILL-MAXI-PRESSURISATION-UNIT
    • Famille de produitsMikrofill
    • Groupe de produitsPressurisation Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)805
    • Largeur (mm)505
    • Profondeur (mm)405
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePolyéthylène
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_68
    • Description de l'Uniclass 2015Pressurization units
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit