Publier vos produits
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Gestion de la pression du système scellé

    Les unités de pressurisation numériques Mikrofill représentent la nouvelle génération de solutions de remplissage automatique et de maintien de pression pour les systèmes de chauffage et de refroidissement scellés.

    Spécification
    • • Fills any LPHW/CHW system from empty

      • Connects directly to the mains/boosted water supply

      • 4.7 bar cold fill pressure

      • Consumes 10 watts on standby and 30 watts fully operational per hour

      • Compact size & wall mounted

      • Digital control system and LCD graphic display

      • Automatic system fill and top-up

      • Easy to install and set up

      • High flow, WRAS approved fill valve

      • Fill volume indicator - Aids water treatment calculation

      • Category 4 backflow protection

      • 2 year warranty

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MIKROFILL-3
    • Famille de produitsMikrofill
    • Groupe de produitsPressurisation Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)270
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)112
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePolyéthylène
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_68
    • Description de l'Uniclass 2015Pressurization units