Publier vos produits
25gpm @ 30psi
Emergency Mixing Valve
Model: SV125

25gpm @ 30psi Emergency Mixing Valve Model: SV125

Traduit par Google,
Vanne de mélange d'urgence 25 gpm à 30 psi Modèle : SV125 Conception brevetée Débit de dérivation d'eau froide intégral de 7 à 22 GPM L'arrêt positif de l'eau chaude dépasse les exigences de la norme ASSE 1071 Thermostat puissant rempli de liquide Compense les variations de température et de pression de la conduite d'alimentation Le débit de sortie est entièrement froid en cas de défaillance du thermostat Réglage de commande inviolable Conception robuste ; piston et chemise en acier inoxydable La vanne peut faire recirculer l'alimentation en eau chaude et froide Vanne facile d'entretien ; peut être entretenue sans retrait La Stingray SV125 offre aux ingénieurs, aux propriétaires et aux utilisateurs la tranquillité d'esprit et la sécurité offertes par les fonctions d'arrêt positif de l'eau chaude et de dérivation intégrée de l'eau froide de Stingray. La SV125 est sans plomb.
Spécifications techniques
  • Réference unique.25gpm--30psi-emergency-mixing-valve-model-sv125
  • Famille de produitsEmergency Mixing Valve
  • Groupe de produitsSV125
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls