Publier vos produits
60gpm @ 30psi
Emergency Mixing Valve
Model: SV160

60gpm @ 30psi Emergency Mixing Valve Model: SV160

Traduit par Google,
Vanne de mélange d'urgence 60 gpm à 30 psi Modèle : SV160 Conception brevetée Débit de dérivation d'eau froide intégré de 14 à 45 GPM Thermostats doubles pour la redondance L'arrêt positif de l'eau chaude dépasse les exigences de la norme ASSE 1071 Thermostat puissant rempli de liquide Compense les variations de température et de pression de la conduite d'alimentation Le débit de sortie est entièrement froid en cas de défaillance du thermostat Réglage de commande inviolable Conception robuste ; piston et chemise en acier inoxydable La vanne peut faire recirculer l'alimentation en eau chaude et froide Vanne facile d'entretien ; peut être entretenue sans retrait La Stingray SV160 est conçue pour plusieurs douches et/ou douches oculaires. La vanne offre aux ingénieurs, aux propriétaires et aux utilisateurs la tranquillité d'esprit et la sécurité offertes par les fonctions d'arrêt positif de l'eau chaude et de dérivation intégrée de l'eau froide de Stingray. La SV160 est sans plomb.
Spécifications techniques
  • Réference unique.60gpm--30psi-emergency-mixing-valve-model-sv160
  • Famille de produitsEmergency Mixing Valve
  • Groupe de produitsSV160
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls