Publier vos produits
StoCoat™ Lotusan® - The Exterior Coating with Lotus-Effect®, 5 gal Pail

StoCoat™ Lotusan® - The Exterior Coating with Lotus-Effect®, 5 gal Pail

Traduit par Google,
Les particules de saleté sont incapables d'obtenir une prise sur les feuilles de la plante de lotus et s'écoulent simplement avec les gouttelettes de pluie qui tombent sur la plante. Le revêtement extérieur StoCoat Lotusan possède une surface hautement hydrofuge similaire à celle de la feuille de lotus. Sa microstructure a été modelée sur la plante de lotus pour minimiser la zone de contact pour l'eau et la saleté. La surface offre en outre des propriétés hydrophobes améliorées.

Lotus-Effect® : La saleté s'écoule simplement avec l'eau qui tombe sur la façade. La façade reste sèche et attrayante. Même sur les côtés particulièrement exposés aux intempéries.

Protection de façade à effet autonettoyant prononcé.
  • Très haut niveau d'imperméabilité à l'eau et à la saleté après séchage du revêtement.
  • Très résistant aux salissures, effet autonettoyant prononcé.
  • Résiste à la croissance de moisissures, de mildiou et d'algues.
  • Excellente résistance aux intempéries et à la craie, stable aux UV.
  • Idéal pour les nouvelles constructions et les projets de recouvrement sur des substrats en béton, en stuc, en EIFS et en panneaux de fibrociment.
  • Haute perméabilité à la vapeur d'eau.
  • Surface lisse mate (plate).
  • 38 couleurs standard (collection de couleurs classiques) plus une correspondance des couleurs personnalisée. Les couleurs foncées et les couleurs nécessitant des pigments organiques peuvent ne pas être disponibles.
  • Peut être recouvert de peintures traditionnelles à base d'acrylique, mais avec la perte de l'Effet Lotus®.
Vidéo d'information Lotusan
Spécification
  • Concretebarrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding wallswater barrier drain screen

Spécifications techniques
  • Réference unique.bio-4
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsWater Repellents
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection