StoPowerwall ® ci est un revêtement mural en stuc de ciment portland destiné à être utilisé sur du béton, de la maçonnerie en béton et des murs à ossature conformes au code. Il intègre une barrière étanche à l'air et à l'eau appliquée par fluide, une barrière étanche en papier ou en feutre (WRB) conforme au code, une cavité de drainage, une base de plâtre métallique conforme au code, du stuc de ciment Portland, des apprêts Sto et des finitions moulées texturées ou personnalisées Sto.
Le stuc StoPowerwall est conforme à la norme ASTM C926 et est installé en deux couches conformément aux pratiques ASTM C926. Le stuc StoPowerwall est disponible sous forme de concentré auquel du sable calibré est ajouté sur le chantier, ou pré-poncé pour simplifier le mélange sur le terrain. Les finitions texturées intégralement colorées exclusives de Sto ou les finitions coulées personnalisées de Sto sont utilisées à la place de la finition en stuc de ciment portland pour obtenir des couleurs et des textures plus vives et plus riches, et offrent une grande variété d'aspects de finition tels que la pierre, la brique ou le bois sur un seul substrat.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |