Publier vos produits
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement

    StoVentec® Fiber Cement

    Traduit par Google,

    Le fibrociment StoVentec® est un système de panneaux unique qui, grâce à sa conception à double paroi ventilée, offre une protection durable contre les intempéries et une valeur ajoutée exceptionnelle. Ce système complet de bardage ventilé, fourni par un fournisseur unique, est conçu et fabriqué par Sto. Tous les composants du mur extérieur fonctionnent en parfaite harmonie pour une performance et une durabilité accrues.

    Le fibrociment StoVentec offre une palette polyvalente de finitions lisses ou texturées et de couleurs éclatantes, permettant des conceptions sur mesure adaptées à tous les projets. Disponible avec ou sans pigmentation dans la masse, sa couleur reste uniforme sur toute l'épaisseur du panneau, garantissant une beauté durable et réduisant les besoins d'entretien. De plus, la flexibilité de conception de StoVentec permet des formes et des dimensions personnalisées, offrant ainsi une infinité de possibilités pour des façades et des intérieurs créatifs. Son système de fixation invisible souligne la pureté des lignes pour un style moderne, tandis que la durabilité du matériau lui permet de conserver son aspect au fil du temps avec un minimum d'entretien.

    Spécification
    • Uses

      StoVentec® Fiber Cement

      • Commercial, Institutional or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Steel or Wood frame with Glass-Mat Gypsum sheathing in compliance with ASTM C1177 or code compliant OSB or plywood sheathing, concrete or core filled concrete masonry, existing structurally sound, uncoated brick or other masonry wall construction
      • High Velocity Hurricane Zone (HVHZ): Florida Building Code compliant for Testing Application Standard (TAS) 201, 202, 203 
      • Air and Moisture Barrier Performance: IECC, ASTM E2178 Air barrier component complies with 2015, 2018, 2021 IECC Section C402.5 as an air barrier material
      • Fire Compliance: NFPA 220 insulation conforms to applicable standard for board thermal insulation
      • Continuous Insulation Compliance: ASTM C612 Type IVB (CAN/ ULC S-702, Type I) and E136 compliant mineral wool using Rockwool Cavityrock®
      • Fiber Cement: ASTM C1186 Type A, Grade IV and E136 compliant, standard panels are 4 x 8 or 10 feet (1220 x 2440 or 3050mm) in 8 or 10mm (5/16 or 3/8 in.) thicknesses and may be installed horizontally or vertically
      • Custom and unique shapes and patterned layouts available
      • Panels can be installed with visible rivets or screws, or back-mounted with concealed hangers
      • 10 Year Limited Warranty for full StoVentec system (AWRB, Sub-construction, and cladding)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sto_ventec_fibercement
    • Famille de produitsFacade cladding
    • Groupe de produitsRainscreen cladding
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-01-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Numéro OmniClass23-13 33 19 11
    • Titre OmniClassCladding and Curtainwall Panels

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis