Publier vos produits
Stonclad UR - Sistema de mortero de poliuretano
Stonclad UR - Sistema de mortero de poliuretano
    Stonhard

    Stonclad UR - Sistema de mortero de poliuretano

    Traduit par Google,

    Mortier polyuréthane à haute résistance aux chocs qui présente d'excellentes caractéristiques de résistance à l'abrasion, aux chocs thermiques, aux cycles thermiques et à la résistance chimique, ce qui le rend idéal pour l'industrie alimentaire et des boissons, ainsi que pour toute autre application nécessitant ces propriétés.

    Contactez Stonhard

    Spécification
    • Stonclad UR es un sistema de pavimento de mortero de poliuretano de cuatro componentes, aplicado con llana. Stonclad UR consiste en un aglutinante de uretano-urea, pigmentos y agregados de cuarzo graduados. Stonclad UR se puede aplicar en espesores que varían entre 3 mm y 6 mm, dependiendo de los requisitos de la aplicación. Stonclad UR es un mortero altamente resistente a los impactos que exhibe excelentes características de resistencia a la abrasión, choque térmico, ciclos térmicos y resistencia química, lo que lo hace ideal para la industria alimentaria y de bebidas, así como para cualquier otra aplicación que requiera estas propiedades.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stonclad-UR-Spain
    • Famille de produitsStonclad
    • Groupe de produitsMedium Use Flooring System
    • Date de publication2024-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes

    Disponibilité de la région

    L'Europe