Publier vos produits
Stonclad GS - Sistema de mortero epoxi para servicios generales
Stonclad GS - Sistema de mortero epoxi para servicios generales
    Stonhard

    Stonclad GS - Sistema de mortero epoxi para servicios generales

    Traduit par Google,

    Système de mortier époxy extrêmement dur et résistant aux chocs, avec une excellente résistance à l'abrasion, à l'usure et aux produits chimiques, pouvant incorporer du verre recyclé et des composants de soja rapidement renouvelables.

    Contactez Stonhard

    Spécification
    • Stonclad GS es un sistema de pavimento de mortero de epoxi de cuatro componentes, aplicado con llana. El sistema consta de una resina epoxi, un agente de curado de amina, pigmento y agregados seleccionados y graduados. Stonclad GS se puede aplicar en espesores que varían entre 3 mm y 6 mm, dependiendo de los requisitos de la aplicación. Stonclad GS cura hasta convertirse en un mortero extremadamente duro, resistente a los impactos, que exhibe excelente resistencia a la abrasión, al desgaste y a productos químicos, y puede usarse en cualquier lugar donde se requiera un mortero epoxi.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stonclad-GS-Spain
    • Famille de produitsStonclad
    • Groupe de produitsMedium Use Flooring System
    • Date de publication2024-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Espagne