Publier vos produits
Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system
Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system
    Stonhard

    Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system

    Traduit par Google,
    Système en polyuréthane, exceptionnellement durable, texturé et non scellé, conçu pour des installations rapides, en particulier sur le marché de l'alimentation et des boissons.

    Contactez Stonhard

    Spécification
    • Stonclad UF is a four component, textured, hand trowel applied polyurethane mortar system. Stonclad UF consists of a urethane urea binder, pigments and an aggregate blend of calcined flint and graded quartz aggregates. Stonclad UF can be applied at thicknesses ranging from 6-9 mm depending on application requirements. Stonclad UF is a high-impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling, and chemical-resistant characteristics, making it ideal for the food and beverage industry or any other applications requiring these properties. It cures to an impervious surface requireing no additional sealer. Additionally, Stonclad UF is self-priming, making it ideal for quick installations to minimize down-time.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stonclad-UF
    • Famille de produitsStonclad
    • Groupe de produitsHeavy Use Flooring System
    • Date de publication2024-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes