Publier vos produits
Stonclad UR - Polyurethane mortar system
Stonclad UR - Polyurethane mortar system
    Stonhard

    Stonclad UR - Polyurethane mortar system

    Traduit par Google,
    Mortier polyuréthane à haute résistance aux chocs qui présente d'excellentes caractéristiques de résistance à l'abrasion, aux chocs thermiques, aux cycles thermiques et aux produits chimiques, ce qui le rend idéal pour l'industrie alimentaire et des boissons ainsi que pour toute autre application nécessitant ces propriétés.

    Contactez Stonhard

    Spécification
    • Stonclad UR is a four-component, trowel applied, polyurethane mortar system. Stonclad UR consists of a urethane-urea binder, pigments, and graded quartz aggregates. Stonclad UR can be applied at thickness ranging from 3 mm to 6 mm depending on application requirements. Stonclad UR is a high impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling and chemical resistant characteristics making it ideal for the food and beverage industry as well as any other applications requiring these properties.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stonclad-UR
    • Famille de produitsStonclad
    • Groupe de produitsMedium Use Flooring System
    • Date de publication2024-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes