Publier vos produits
Storax floor hatch CCA
Storax floor hatch CCA
Storax floor hatch CCA

    Storax floor hatch CCA

    Traduit par Google,
    Type CCA | Couvre-sol en aluminium, à charnières, étanche aux odeurs et quasiment étanche à l'eau, garni de plaque composite en aluminium. Cadre et couvre-sol en profilés d'aluminium extrudés. Hauteur d'installation : 76,5 mm. Couvre-sol garni de plaque composite en aluminium alvéolaire robuste, hauteur libre de 24 mm pour la pose de carrelage. Charge de rupture : 15 kN selon la norme EN 124. Équipé d'une charnière pour une ouverture/fermeture aisée et un verrouillage en position ouverte.
    Spécification
    • Type CCA | Aluminium floor cover, hinged, odour- and nearly watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Equipped with hinge for easy opening/closing and locking in open position. High-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Very easy to open. Standard sizes: CCA 55 (500×500 mm), CCA 64 (600×400 mm), CCA 66 (600×600 mm), CCA 86 (800×600 mm), CCA 88 (800×800 mm), CCA 106 (1000×600 mm).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cca
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-09-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès