Publier vos produits
Storax floor hatch CCA-GD
Storax floor hatch CCA-GD
Storax floor hatch CCA-GD

    Storax floor hatch CCA-GD

    Traduit par Google,
    Type CCA-GD | Couvre-sol en aluminium, articulé par ressorts à gaz, étanche aux odeurs et quasiment étanche à l'eau, rempli de plaque composite en aluminium. Cadre et couvre-sol en profilés d'aluminium extrudés. Hauteur d'installation : 76,5 mm. Couvre-sol rempli de plaque composite en aluminium alvéolaire robuste, hauteur libre de 24 mm pour la pose de carrelage.
    Spécification
    • Type CCA-GD | Aluminium floor cover, hinged with gas pressure springs, odour- and nearly watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Equipped with hinge, locking in open position, and two gas pressure springs. High-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Very easy to open. Standard sizes: CCA-GD 66 (600×600 mm), CCA-GD 86 (800×600 mm), CCA-GD 88 (800×800 mm), CCA-GD 106 (1000×600 mm), CCA-GD 108 (1000×800 mm).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cca-gd
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-09-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès