Publier vos produits
Storax BV floor hatch RV

Storax BV floor hatch RV

Traduit par Google,
Type RV | Revêtement de sol étanche aux odeurs et à l'eau en tôle d'acier striée. Charge de rupture : 15 kN selon la norme EN 124. Hauteur d'installation : 60 mm. Équipé d'un joint spécial résistant aux produits chimiques. Assemblage du revêtement et du cadre par boulons hexagonaux.
Spécification
  • Type RV | Odor- and watertight floor cover with steel checker plate. Breaking load: 15 kN according to EN 124. Installation height: 60 mm. Equipped with a special chemical-resistant sealing. Cover and frame connected via hex bolts. Surface treatment: hot-dip galvanized. Delivered complete with all required accessories and clear installation instructions. Sizes: RV 64 (600x400 mm), RV 66 (600x600 mm), RV 86 (800x600 mm), RV 88 (800x800 mm).
Spécifications techniques
  • Réference unique.rv
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès