Publier vos produits
Storax floor hatch RVA
Storax floor hatch RVA

    Storax floor hatch RVA

    Traduit par Google,
    Type RVA | Trappe standard en aluminium, étanche aux odeurs et à l'eau, avec couvercle en tôle d'aluminium striée. Charge de rupture : 15 kN selon la norme EN 124.
    Spécification
    • Type RVA | Standard aluminium hatch, odor- and watertight, with aluminium checker plate cover. Breaking load 15 kN according to EN 124. Installation height 35 mm (total height incl. reinforcement 65 mm). Easy to open/close via hex bolts. Cover made of aluminium checker plate. Surface treatment: bare aluminium. Standard sizes: RVA 33 (300×300 mm), RVA 55 (500×500 mm), RVA 64 (600×400 mm), RVA 66 (600×600 mm), RVA 86 (800×600 mm), RVA 88 (800×800 mm), RVA 106 (1000×600 mm), RVA 108 (1000×800 mm), RVA 110 (1000×1000 mm).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rva
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-09-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès