Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
storax-bv/products/7825b0d6-ebe7-4216-9956-71da992cd757
Page d'accueil
Catégories
Murs
Revêtement
Storax Louvre Wall ST-050-00
Indisponible en États-Unis
Storax B.V.
Suivre
Storax Louvre Wall ST-050-00
Traduit par Google,
Voir l'original
ST-050-00 | Profilé en aluminium extrudé avec un pas de 50 mm et une surface libre de 49 %. Convient aux pas fixes et variables (50 à 100 mm).
Télécharger
Spécification
Spécification
ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm). Made from EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Blade bendable (min. radius 800 mm). Optional top/bottom blades: ST-050-02, ST-050-03/-04. Single/double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/-12 (fixed), ST-050-13/-14 (variable). Max. span 1200 mm at wind load qb 800 Pa. Profile dimensions: 41 x 56 mm.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
st-050-00
Type
Matériaux de construction
Date de publication
2025-07-11
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.storax.nl/producten/lamellenwanden/st-050-00-49/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Aluminium
Conçu en
Belgique
Fabriqué en
Belgique
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Murs - Revêtement
Disponibilité de la région
L'Europe
Pays-Bas
Produits similaires
PAC-CLAD | Petersen
1/2" & 7/8" Corrugated Panel
3.7
(
12
)
Télécharger
Longboard Products
Indoor Screens & Partitions - Privacy Beams
Télécharger
James Hardie USA
Hardie™ Architectural Panel Siding
Télécharger
Buechel Stone
Mosaic Wall Caldding
Télécharger
James Hardie USA
Hardie® Plank Lap Siding
3.2
(
13
)
Télécharger
James Hardie USA
Hardie® Trim Boards
Télécharger