Publier vos produits
Storax ventilation Louvre ST-427
Storax ventilation Louvre ST-427

    Storax ventilation Louvre ST-427

    Traduit par Google,
    La grille intégrée ultra-robuste à lames orientables est fabriquée à partir de profilés en aluminium AlMgSi 0,5 conforme à la norme EN 12020-2. Elle est fournie de série avec une toile anti-insectes en acier inoxydable 304 de 6 × 6 mm de maille, tandis qu'une toile métallique en acier inoxydable 304 de 2,3 × 2,3 mm de maille est disponible sur demande. La finition est proposée en anodisation naturelle ou bronze (20 microns) ou en revêtement en poudre dans toutes les teintes RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, avec une épaisseur de revêtement comprise entre 60 et 80 microns.
    Spécification
    • Material The extra heavy-duty built-in grille with adjustable blades is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm is available on request. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 100 mm, the built-in depth is 82 mm and the frame flange measures 50 mm. The minimum production dimensions are 300 × 290 mm and the maximum single-piece length is 1300 mm. The preferred height is a multiple of 100 mm plus 290 mm. The minimum achievable height depends on the selected control type. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 429. On request, the frame flange can be provided with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting. Controls Available control mechanisms include manual control (427/1), cable control (427/2), Ultraflex control (427/3), motor control 230–24V or fire-motor 24V (427/4), and pneumatic control (427/5). Options Available options include a version without flange and the 427GL window grille. Typical applications This grille is used in power plants, high-rise buildings, controlled ventilation systems, factories and industrial halls.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-427
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Louvre window