Publier vos produits
Storax ventilation Louvre ST-452

Storax ventilation Louvre ST-452

Traduit par Google,
La grille encastrée renforcée à lames en V est fabriquée à partir de profilés en aluminium AlMgSi 0,5 conforme à la norme EN 12020-2. Elle est fournie de série avec une toile anti-insectes en acier inoxydable 304 de 6 × 6 mm de maille ; une toile métallique en acier inoxydable 304 de 2,3 × 2,3 mm de maille est disponible sur demande. La finition peut être réalisée en anodisation naturelle ou bronze (20 microns) ou par thermolaquage dans toutes les teintes RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, avec une épaisseur comprise entre 60 et 80 microns.
Spécification
  • Material The heavy-duty built-in grille with V-blades is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm; stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 66 mm, the built-in depth is 82 mm and the frame flange measures 50 mm. The minimum production dimensions are 300 × 310 mm. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 429. For grilles larger than 3 m², a supporting reinforcement structure must be provided. On request, the frame flange can be supplied with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting. Options Available options include a water channel, removable insect mesh, filter, version without flange and a frame grille on request. Typical applications This type of grille is used in applications requiring high strength, excellent anti-intrusion characteristics and superior water resistance. It is suitable for electrical cabins, HVAC installations and situations where no visibility through the grille is desired.
Spécifications techniques
  • Réference unique.st-452
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Louvre window