Publier vos produits
Storax ventilation Louvre ST-457
Storax ventilation Louvre ST-457

    Storax ventilation Louvre ST-457

    Traduit par Google,
    La grille encastrée renforcée à grand espacement des lames est fabriquée à partir de profilés en aluminium AlMgSi 0,5 conforme à la norme EN 12020-2. Elle est fournie de série avec un treillis métallique en acier inoxydable 304 de 6 × 6 mm de maille. La finition peut être réalisée en anodisation naturelle ou bronze (20 microns) ou par revêtement en poudre dans toutes les teintes RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, avec une épaisseur de revêtement comprise entre 60 et 80 microns.
    Spécification
    • Material The heavy-duty built-in grille with large blade pitch is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 75 mm, the built-in depth is 60 mm and the frame flange measures 25 mm. The minimum production dimensions are 300 × 300 mm. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 429. For grilles with a surface area greater than 3 m², a supporting reinforcement structure must be provided. On request, the frame flange can be supplied with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting. Options Available options include a water channel, drip blade, stainless steel insect mesh 304 with mesh sizes 2.3 × 2.3 mm, 10 × 10 mm, 20 × 20 mm or without mesh, stainless steel mesh 316, removable insect mesh, a filter and a version without flange. Typical applications This grille is suitable for industrial and commercial applications where a larger blade pitch is required.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-457
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Louvre window