Publier vos produits
Storax ventilation Louvre ST-480
Storax ventilation Louvre ST-480

    Storax ventilation Louvre ST-480

    Traduit par Google,
    La grille encastrée haute capacité est fabriquée à partir de profilés en aluminium AlMgSi 0,5 conforme à la norme EN 12020-2. Elle est fournie de série avec une toile anti-insectes en acier inoxydable 304 de 6 × 6 mm de maille ; une toile métallique en acier inoxydable 304 de 2,3 × 2,3 mm de maille est disponible sur demande. La finition est proposée en anodisation naturelle ou bronze (20 microns) ou en revêtement en poudre dans toutes les teintes RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, avec une épaisseur de revêtement comprise entre 60 et 80 microns.
    Spécification
    • Material The high-capacity built-in grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm; stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm is available on request. The finish is available in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 60 mm, the built-in depth is 82 mm and the frame flange measures 50 mm. The minimum production dimensions are 300 × 300 mm. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 429. For grilles larger than 3 m², a supporting reinforcement structure must be provided. On request, the frame flange can be supplied with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting. Options Available options include a water channel, removable insect mesh, counter frame, filter, version without flange and the ST-483 frame grille. Typical applications This grille is suitable for car parks and industrial environments where high air throughput is required.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-480
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Louvre window