Publier vos produits
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)

    4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Une fenêtre coulissante relevable efficace pour les grands espaces ouverts. Système conçu pour permettre la fermeture de grands espaces ouverts avec des surfaces vitrées maximales qui garantissent que la lumière peut atteindre les espaces intérieurs.
    Spécification
    • • System designed to permit the closure of large open spaces with maximum glazing surfaces that guarantee that light can reach the interior spaces, attaining maximum leaf measurements of three metres wide by 2.75 metres height. • It has a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The incorporated, smooth-operation, metal fittings can withstand up to 300 kg per leaf during opening and closing.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s170e4
    • Famille de produitsSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Groupe de produitsSTRUGAL S170E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Espagne
    Maroc
    Portugal