Publier vos produits
Ultimate Double Hung G2 Window
Ultimate Double Hung G2 Window
Ultimate Double Hung G2 Window
    Marvin

    Ultimate Double Hung G2 Window

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    FrançaisUn classique contemporain, la fenêtre à guillotine double Ultimate G2 allie beauté traditionnelle et performances de fenêtre de pointe. Fiable et économe en énergie, la fenêtre à guillotine double Ultimate G2 offre une fonction de verrouillage automatique pour une sécurité pratique, une quincaillerie durable pour un fonctionnement en douceur et le mode de lavage unique de Marvin pour un nettoyage facile. Personnalisez votre conception avec des styles à dessus rond ou un fonctionnement à guillotine simple avec le mécanisme de verrouillage du rail inférieur exclusif de Marvin pour une utilisation plus facile dans les zones difficiles d'accès. Caractéristiques : Disponible en hauteurs jusqu'à 10,5 pieds ou en largeurs jusqu'à 5,5 pieds ; le verrouillage automatique exclusif de Marvin s'active lorsque les châssis sont fermés pour une sécurité pratique ; le mode de lavage unique permet de nettoyer les deux côtés du verre de l'intérieur ; le rail de contrôle étroit maximise la vue, tout en conservant l'exactitude historique ; l'option d'écran rétractable est presque invisible lorsque l'écran n'est pas utilisé ; disponible avec les mêmes caractéristiques dans un style à guillotine simple, avec le verrouillage du levage en option ; les configurations supplémentaires incluent le dessus rond, la traverse fixe et la fenêtre panoramique ; L'option de capteur d'état de verrouillage caché se connecte à votre maison intelligente pour indiquer quand les fenêtres sont fermées et verrouillées ; Disponible avec la certification côtière/ouragan IZ3 ; Disponible avec la certification Commercial Windows Performance ; Certifié CE.

    Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de couleurs extérieures Revit afin d'obtenir la correspondance exacte avec nos finitions !

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin_nguldhw
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsUltimate Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-12
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Description de l'Uniclass 2015Window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie
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
    Produits similaires