Publier vos produits
STRUGAL S64RP GALA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S64RP GALA Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S64RP GALA Window (Two-Leaf)

    Traduit par Google,
    Lignes droites et luminosité adaptées à tous types de projets ou spécifiques, pour améliorer les performances techniques. Conception lignes droites, extérieur coplanaire et isolation renforcée par des polyamides et éventuellement des mousses polyofelin. Possibilité de vantail apparent et caché et variantes en canal européen et 16 canaux.
    Spécification
    • • Frames 64 mm. Leaves 72.5 mm. • European channel or 16 channel. Possibility of visible and hidden leaf. • Frames for domestic and French markets. • Straight lines design, coplanar outside. • Choice of cross-linked polyofelin foams. • Double injection or extrusion squares for both frames and leaves. • Same interior and exterior squares for frames and leaves. • Same inverter profiles, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • Hinge pitch 5 mm. • Compatible with STRUGAL Invisible Glass Line handrail
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s64rp2
    • Famille de produitsSistemas Practicables
    • Groupe de produitsSTRUGAL S64RP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique