Publier vos produits
STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)

    4.6 sur 5 étoiles4.6(54 Avis)
    Traduit par Google,
    La fenêtre coulissante économique de base avec des cadres de 70 mm. Ces baies coulissantes basiques avec des cadres de 70 mm permettent de renforcer les vantaux centraux pour donner plus de solidité au système.
    Spécification
    • • 70 mm frames • 27-mm leaves • Reference section of 103 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares • High-quality metal fittings, draught excluders and accessories are of our own manufacture • Central leaf reinforcement option
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s70p4
    • Famille de produitsSistemas Correderas
    • Groupe de produitsSTRUGAL S70P
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique