Publier vos produits
STRUGAL S82RP AURA Passivhaus Window (Two-Leaf)
STRUGAL S82RP AURA Passivhaus Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S82RP AURA Passivhaus Window (Two-Leaf)

    Traduit par Google,
    La meilleure solution pour les normes les plus exigeantes. Lignes droites avec un cadre de 82 mm adapté aux marchés français et espagnol. Son renfort thermique est complété par un joint central en EDPM et une mousse thermiquement passive. Disponible en Europe et 16 chaînes.
    Spécification
    • • Frames 82 mm. Leaves 90.5 mm. • European channel or 16 channel. • Arches for the French and Spanish markets. • Straight line aesthetics, coplanar to the exterior. • Reticulated polyolefin foam option • Central joint complement in cellular EDPM (option) • Reinforced insulation using tubular polyamides and foams in polyamide chambers (optional), • Double injection or extrusion brackets in frames and leaves. • The same interior and exterior brackets for frames and leaves. • 5-mm hinge pitch. • Compatible with STRUGAL Invisible Glass Line handrail • Also available with Passivhaus Institut certification for category 4 Warmtemperate.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s82rp2_passivhaus
    • Famille de produitsSistemas Practicables
    • Groupe de produitsSTRUGAL S82RP PASSIVHAUS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique